CONFIG+ CPY - Software de configuración y diagnóstico
2868062

La licencia para copiar Config+ permite la instalación y el uso paralelo del software Config+ en varios puestos de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto individual. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Parametrización de equipos mediante FDT a través de DTM integrable
Asignación de direcciones IP mediante servidor BootP
Proyectar redes INTERBUS y Ethernet
Parametrización de varios aparatos soportada por un asistente (MDC Wizard)
Función de monitorización para controles de cableado
Lectura y comparación de la topología real y planificada
Parametrización de las tarjetas maestras o tarjetas de conexión, incluso varias en un proyecto
Asignación automática de direcciones o mediante Drag & Drop