EMT (62X46)R YE
-
Rótulo insertable
0800478
Rótulo insertable, Para la rotulación de módulos Inline de Phoenix Contact, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 46 mm, anchura del campo de texto: 62 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (62x46)R YE, rótulo insertable amarillo, para el marcado de módulos Inline de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (62x46)R se adapten de forma óptima a los módulos Inline de Phoenix Contact
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones