EMT (50/28X13)R RD
-
Rótulo insertable
0832082
Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200S, Rollo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 50 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (50/28x13)R, rótulo insertable rojo, para el marcado de sistemas de control Siemens ET 200S
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (50/28x13) permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control de Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones