PSK RTU 50 - Registrador de datos
2400018

Registrador de datos con un módem GSM/GPRS integrado, 2 entradas analógicas y 4 digitales, 4 salidas digitales, 1 interfaz en serie y 1 interfaz Ethernet

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Entradas de alarma y salidas de conmutación
Módem GSM-/GPRS integrado
Indicaciones diagn. LED
Consumo de potencia mínimo
Registrador de datos, pasarela y gestor de alarmas