Los acopladores de dispositivo de bus de campo modulares se pueden instalar en lo sucesivo con conexiones eléctricas intrínsecamente seguras y no intrínsecamente seguras adyacentes. La placa separadora garantiza la separación necesaria de 50 mm si se instalan acopladores de dispositivo de la zona 2 con salida intrínsecamente segura en el mismo armario de control que acopladores de dispositivos no intrínsecamente seguros de la zona 2.
FB-MODULAR-PP
-
Placa separadora
2316061
La placa separadora FB-MODULAR-PP se coloca entre dos acopladores de dispositivo de bus de campo y garantiza aquí la separación necesaria de 50 mm entre las conexiones eléctricas intrínsecamente seguras y las conexiones eléctricas no intrínsecamente seguras. Los acopladores de dispositivo tienen una anchura de 17,5 mm aunque si se agrega una placa separadora es necesario un conector TBUS de 22,5 mm.