FB-ISO
-
Acoplador de equipos
2316064
Acoplador de dispositivo para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA. Prepara una conexión FISCO de funcionamiento intrínsecamente seguro para un terminal.
Detalles de producto
| Separación galvánica | 500 V AC (entre entrada y salida, comprobación rutinaria) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 17 V DC ... 32 V DC (Entrada en el lado del cable principal) |
| Absorción de corriente típica | 10 mA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 32 V |
| Inductancia Li | 10 µH |
| Capacidad Ci | 0 µF |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 0,36 µF |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 220 µH |
| Señal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Tensión nominal de salida | ≥ 10 V (por cada derivación) |
| Corriente de salida | 15 mA (por derivación, switch seleccionable) |
| 25 mA (por derivación, switch seleccionable) | |
| 35 mA (por derivación, switch seleccionable) | |
| Corriente máxima de salida | 22 mA (por derivación, switch seleccionable) |
| 33 mA (por derivación, switch seleccionable) | |
| 45 mA (por derivación, switch seleccionable) | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Color | verde |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE, adicionalmente EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Datos Ex | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, alimentación tensión FNICO (línea derivada) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, alimentación tensión FISCO (línea derivada) | |
| CSA EE.UU. / Canadá | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Separación galvánica | 500 V AC (entre entrada y salida, comprobación rutinaria) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| Categoría VI-7-2 C, EMC1 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316064 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 05 |
| Clave de producto | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 134.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 132.1 g |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Productos compatibles
Sus ventajas
Barrera de campo
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520