UM100-PROFIL 100CM - Perfil
2914563

Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 100 mm, anchura de perfil (exterior): 122,6 mm, longitud: 1000 mm, profundidad: 21,5 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 3,6 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa