UM-A/U N 73 CM - Tapa
2706852

Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Cubierta, modelo bajo, 73 mm de ancho, anchura: 73 mm, Nota: longitud de la cubierta = longitud del perfil de ramales utilizado

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento