UM 108-PROFIL 100CM
-
Perfil
2907525
Cajas de perfil extruido, Perfil básico, abierto, anchura de perfil (interior): 122,6 mm, anchura de perfil (exterior): 107,5 mm, longitud: 1000 mm, profundidad: 21,5 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 3,6 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa de montaje |
Tipo de carcasa | Cajas de perfil extruido |
Serie de carcasas | UM |
Familia de productos | UM108 |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Profundidad | 21,5 mm |
Longitud | 100 cm |
Dimensiones exteriores | |
Anchura de perfil (exterior) | 107,5 mm |
Dimensión interior | |
Anchura de perfil (interior) | 122,6 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PVC |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Posición de montaje | en paralelo al carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2907525 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHDBA |
GTIN | 4017918336653 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 605 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 605 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UMK-BF - Brida de sujeción 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elemento lateral 2906490
-
UM108-SE - Elemento lateral 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento lateral 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento lateral 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elemento lateral 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elemento lateral 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento lateral 2709383
-
UM108-A/U CM - Tapa 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Tapa 2706852
-
UM108-LG 10 - Elemento lateral 2959780
Sus ventajas
Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520