ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY
-
Parte superior de la carcasa
2279282
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para conectores con carcasa de base, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Tipo de carcasa | Carcasas modulares |
| Serie de carcasas | ME |
| Familia de productos | ME 22,5.. |
| Número de polos máx. | 20 (paso: 3,5 mm) |
| 16 (paso: 5 mm) | |
| 12 (paso: 7,25 mm) | |
| Número de filas | 2 |
| Número (Aberturas de conexión) | 4 |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,6 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 45,85 mm |
| Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior | 38,5 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material Parte superior de la carcasa | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 10 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Bloqueo con parte inferior de la carcasa |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 2279282 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ACHAAD |
| GTIN | 4046356299534 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11.724 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7.73 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Tapa ciega insertable 2279279
-
ME PS-22,5 MSTBT TRANS - Componentes de carcasa para electrónica 2279062
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Conector para placa de circuito impreso 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Conector para placa de circuito impreso 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Conector para placa de circuito impreso 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Conector para placa de circuito impreso 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Conector para placa de circuito impreso 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Conector para placa de circuito impreso 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Conector para placa de circuito impreso 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Conector para placa de circuito impreso 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Conector para placa de circuito impreso 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Conector para placa de circuito impreso 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Conector para placa de circuito impreso 2202104
-
ME 22,5 UT KMGY - Parte inferior de la carcasa 2907732
-
ME 22,5 UT KMGY VPE10 - Parte inferior de la carcasa 2901408
-
ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2914327
-
ME 22,5 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2869524
-
ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Parte inferior de la carcasa 2707482
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Parte inferior de la carcasa 2854047
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Parte inferior de la carcasa 2914071
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Parte inferior de la carcasa 2890108
-
ME 22,5 F-UT KMGY - Parte inferior de la carcasa 2709781
-
ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2914835
-
ME 22,5 UTG/FE KMGY - Parte inferior de la carcasa 2869058
-
ME 22,5 UTG TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 2914806
-
ME 22,5 UTG KMGY - Parte inferior de la carcasa 2854445
-
ME 22,5 UT/FE KMGY - Parte inferior de la carcasa 2908838
-
ME 22,5 F-UT/FE KMGY - Parte inferior de la carcasa 2202693
-
ME 22,5 SF-UT KMGY - Parte inferior de la carcasa 2201861
-
ME B-22,5 MSTBO KMGY - Tapón ciego 2907965
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
ME-SAS MINI - Brida para conexión de pantalla 2200456
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520