MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1077613

Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, paso: 5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

Detalles de producto









Sus ventajas

Están disponibles variantes para procesos de soldadura THR y por ola
Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión
Resistencia de paso duradera para garantizar un empleo a largo plazo