BC 17,8 OT MKDSO BK
-
Parte superior de la carcasa
1227312
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo, anchura: 17,8 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 53,4 mm, color: negro (Similar RAL 9005)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880