PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Espadín
2200701

paso 2,54 mm
clase de montaje Soldar THR

Espadín, color: negro, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos: 18, número de conexiones: 18, familia de artículos: PSTD 0,65X0,65/..-H, paso: 2,54 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,3 mm, bloqueo: sin

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo