PTDA 2,5/15-PH-5,0 - Conector para placa de circuito impreso
1725666

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 15, número de filas: 1, número de polos: 15, número de conexiones: 30, familia de artículos: PTDA 2,5/..-PH, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, sistema enchufable: COMBICON PST 1,3, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Construcción redondeada para un diseño del equipo individual