línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 240 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 24, familia de artículos: PTDA 1,5/..-PH, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja