CASE PTFIX L-BOXX DE
-
Paquete de sistemas
1092040
Juego PTFIX en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX 102. 90 bloques de distribución, entre otras cosas, con contacto de alimentación con sección transversal de dimensionamiento de 6 mm2 y contactos de salida con sección transversal de dimensionamiento de 2,5 mm2, 40 monobloques con sección transversal de dimensionamiento de 2,5 mm2, 60 adaptadores para carril DIN, 20 sujeciones aéreas (tornillo), puentes enchufables y material de rotulación