RAD-RUGGED-BOX-CONF es un conjunto de aparamenta compuesto por una carcasa de policarbonato IP66 con antena y entradas de cables, una fuente de alimentación de 230 V y una protección contra sobretensiones. Al realizar el pedido, seleccione el módulo inalámbrico y el tipo y número de módulos de ampliación de E/S (hasta tres unidades). El conjunto de aparamenta puede utilizarlo como estación Base, Remote o Repeater con o sin módulos de ampliación de E/S. Permite la conexión de cables de alimentación, sensores, actuadores y antenas.
RAD-RUGGED-BOX-CONF
-
Módulo inalámbrico
1091638
Conjunto de aparamenta Radioline en caja para exteriores IP66 resistente a golpes, con alimentación eléctrica universal de 100 ... 240 V AC, protección contra sobretensiones y pasacables de antena. Posibilidad de configuración del tipo del módulo inalámbrico (banda de frecuencia) y del tipo y el número de los módulos de ampliación de E/S. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
-
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907928
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
PT 2,5 - Borne de paso 3209510
-
PT 2,5 BU - Borne de paso 3209523
-
PT 4-TWIN-PE - Borna de tierra 3211780
-
D-PT 4-TWIN - Tapa final 3208977
-
G-INS-M20-S68N-PNES-LG - Prensaestopas 1414568
-
A-INL-M20-P-LG - Contratuerca 1414570
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Elemento para compensación de presión 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Contratuerca 1417659
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
RAD-2400-IFS - Módulo inalámbrico 2901541
-
RAD-868-IFS - Módulo inalámbrico 2904909
-
RAD-900-IFS - Módulo inalámbrico 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Módulo inalámbrico 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2904035
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Caja de distribución |
| Aplicación | E/S |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (Según DIN EN 61140) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC |
| Descripción de la entrada | En función del módulo de ampliación de E/S seleccionado |
| Analógico | |
| Denominación Salida | En función del módulo de ampliación de E/S seleccionado |
| Inalámbrico | |
| Alcance | En función del módulo inalámbrico seleccionado |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | Trusted Wireless |
| Dirección | Bidireccional |
| Tipo de conexión de la antena | N (hembra) |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 868 MHz | |
| 900 MHz | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 300 mm |
| Altura | 240 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (Según UL 508) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| Resistencia a los golpes | IK10 (+35 °C) |
| IK08 (-25 °C) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (>48 °C de derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C |
| Altitud | < 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 25 % ... 95 % (sin condensación) |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (Según UL 508) |
| Ausencia de halógenos | |
| Denominación de norma | Ausencia de halógenos |
| Normas/disposiciones | DIN VDE 0472-815 |
| Observación | 1 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en poste |
| Código de artículo | 1091638 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNC61Z |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,113 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,561 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
RAD-CONF-RF3 - Memoria de configuración 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Memoria de configuración 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Memoria de configuración 2902816
-
RAD-868-CONF-RF1 - Memoria de configuración 2702197
-
RAD-900-CONF-RF1 - Memoria de configuración 2702122
-
RAD-MEMORY - Memoria de configuración 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Cable para programación 2903447
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-DIR-868-01 - Antena 2702137
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antena 5606614
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-SPL-2-N/N - Divisor de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
RAD-2400-IFS - Módulo inalámbrico 2901541
-
RAD-868-IFS - Módulo inalámbrico 2904909
-
RAD-900-IFS - Módulo inalámbrico 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Módulo inalámbrico 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2904035
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect...
Ver más
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras