Radioline es el nuevo sistema de radio para instalaciones extensas. Lo especial es que, con solo un giro en la rueda selectora, puede asignar salidas y entradas fácilmente, sin programación. Radioline no solo transmite señales de E/S (modo E/S) sino también datos serie (modo de serie), lo que lo hace muy versátil. También se pueden enlazar señales de E/S directamente por protocolo Modbus a sistemas de mando.
Además puede realizar diversas estructuras de red: desde una simple conexión punto a punto hasta complejas redes Mesh. Gracias a la reciente tecnología de radio TrustedWireless, Radioline es la mejor opción para el uso industrial.
RAD-2400-IFS-JP
-
Módulo inalámbrico
2702863
Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en Japón
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Limitación comercial | |
| Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
| Aplicación | E/S |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Modo operativo | Datos E/S (Ajustes originales de fábrica, configuración mediante rueda selectora) |
| Datos en serie (Activación y configuración mediante software PSI-CONF) | |
| Modo PLC/Modbus RTU (Activación y configuración mediante software PSI-CONF) | |
| Modo PLC/Modbus RTU dual (Activación y configuración mediante software PSI-CONF) | |
| MTTF | 778 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 358 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 142 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,56 W |
| Protección contra sobretensiones transitorias | sí |
| Límites del sistema | |
| Denominación | Módulo radio |
| Número de participantes soportados | ≤ 250 (Direccionamiento mediante el software PSI-CONF) |
| ≤ 99 (Direccionamiento mediante rueda selectora) | |
| Número de posibles módulos de ampliación | ≤ 32 (por módulo de radio) |
| Límites del sistema | |
| Denominación | Red de radio |
| Número de participantes soportados | ≤ 99 (Módulos de ampliación E/S por red de radio, interfaces de serie desactivadas) |
| 0 (No se pueden utilizar módulos de ampliación E/S) | |
| ≤ 99 (Módulos de ampliación E/S por red de radio, acceso a módulos de ampliación a través de protocolo RTU Modbus) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 65 mA (a 24 V DC, a 25 °C, stand alone) |
| ≤ 6 A (com 24 V DC, en caso de conector de bus de carril a plena carga) | |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida de relé RF Link |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Conmutador |
| Material del contacto | PdRu, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Vida útil eléctrica | 5x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A a 30 V DC |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida tensión RSSI |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 3 V |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Inalámbrico | |
| Alcance | ≤ 5 km (El alcance puede ser claramente superior o inferior y depende del entorno, de la técnica de antena y del producto utilizado) |
| En serie: RS-232 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Longitud de transmisión | ≤ 15 m |
| En serie: RS-485 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) |
| 150 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
| 390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
| En serie: Interfaz de configuración | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | Trusted Wireless |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 2400 MHz |
| Gama de frecuencias | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Distancia entre canales | 1,3 MHz |
| Número de grupos de canales | 8 |
| Número de canales por grupo | 55 |
| Potencia de emisión mínima | 0 dBm |
| Potencia de emisión máxima | ≤ 20 dBm |
| Velocidad de transmisión de datos | 16 kBit/s (ajustable) |
| 125 kBit/s (Ajustes originales de fábrica, ajustable) | |
| 250 kBit/s (ajustable) | |
| Sensibilidad de receptor mínima | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
| Funciones | |
| Certificaciones de radio | Japón |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Trusted Wireless |
| Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
| LED verde (comunicación de bus, DAT) | |
| LED error en periferia, ERR (rojo) | |
| 3 LED verdes, 1 LED amarillo (gráfico de barras LED para calidad de recepción, RSSI) | |
| LED verde (datos de recepción, RX) | |
| LED verde (datos de emisión, TX) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Derating >55 °C; véase la documentación técnica) |
| -40 °F ... 158 °F (Derating >131 °F; véase la documentación técnica) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 16g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Homologación de radiofrecuencia Japón, MIC | |
| Marcado | Japan MIC (RF) ID:202-LSE100 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Código de artículo | 2702863 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNC614 |
| GTIN | 4055626369853 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 206.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 197.5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
RAD-RS485-IFS - Módulo de comunicación 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Memoria de configuración 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Memoria de configuración 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Memoria de configuración 2902816
-
RAD-MEMORY - Memoria de configuración 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Cable para programación 2903447
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertidor de interfaces 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Convertidor de interfaces 1105707
-
AXC F 2152 - Sistema de control 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Módulo de comunicación 2688666
-
EEM-MA370-R - Equipo de medición 2907980
-
EEM-MA770-R - Equipo de medición 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable de antena 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable de antena 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Divisor de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect...
Ver más
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras