Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element emite señales digitales.
AXL SE DO16/1 NPN
-
Módulo digital
1105560
Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16 (NPN), 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación | |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 9 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de salida digital | Semiconductor |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Número de salidas | 16 (NPN) |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | 30 V DC ... 55 V DC |
| Capacidad máxima por salida | máx. 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | máx. 6 A (¡Asegúrese de que no se supera la corriente máxima permitida de 6 A!) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga mín. | 10 kΩ |
| Tensión de salida en estado de desconexión | min. 23 V (para UP = 24 V DC) |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 100 µA |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W (para tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Número de maniobras | máx. 1200 por segundo (con carga óhmica, corriente de carga de 50 mA como mínimo) |
| máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) | |
| máx. 16 por segundo (con carga nominal de luz) | |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a las tensiones inversas de hasta 0,5 A durante 1 s |
| Retardo de señal | máx. 100 µs (al conectar) |
| máx. 100 µs (En caso de conexión, con corriente de carga mínima de 50 mA) | |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,85 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 6 A |
| Absorción de corriente | min. 14 mA (sin periferia conectada) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Con una sección de cable reducida y una alta corriente la temperatura de los puntos de embornaje puede superar la temperatura ambiente en hasta 31 K. | |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Con una sección de cable reducida y una alta corriente la temperatura de los puntos de embornaje puede superar la temperatura ambiente en hasta 31 K. | |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1105560 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIB32 |
| GTIN | 4055626987323 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37.88 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c57b3279-ecca-4e8e-baaf-7d37873f3530 |
Productos compatibles
-
AXL SE PD16 24V - Distribuidor de potencial 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distribuidor de potencial 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distribuidor de potencial 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cable 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cable 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cable 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cable 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cable 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cable 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cable 1369909
Sus ventajas
16 salidas digitales, de conmutación npn
24 V DC, 500 mA
Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
Comportamiento de valor sustitutivo de las salidas parametrizable para Smart Element
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520