Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra señales de corriente analógicas.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Módulo analógico
1088062
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR23402057TARINA
ID de homologación: ELE263623XGABS
ID de homologación: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada analógicos
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Formato de datos: representación normalizada
Resolución: 12 bits
Detección de rotura de cable
Placa de características guardada