El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para registrar señales analógicas de tensión y corriente. Se permite el funcionamiento ininterrumpido sin necesidad de mantenimiento gracias a la alta estabilidad a largo plazo de los sistemas eléctricos periféricos.
AXL F AI8 W 1F
-
Módulo analógico
2702525
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, para aplicaciones SAFE AI con funcionamiento continuo exento de mantenimiento, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 16 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 11 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas diferenciales, tensión o corriente seleccionables por separado |
| Número de entradas | 8 |
| Tiempo de conversión A/D | 2 µs |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 104 Ω (típico) |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 268 kΩ (típico) |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Formato de datos | IB IL, compatible con S7 |
| Filtro de entrada | 30 Hz, 12 kHz y generación de valor medio (se puede parametrizar) |
| Filtrado | Filtro RFI / TP pasivo de primer orden |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (en el modo Fast) | |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -50 V DC ... 50 V DC |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios de las entradas; Diodo supresor |
| Protección contra sobrecarga de las entradas de corriente; no; máx. ±5,2 V DC, Imáx = 50 mA | |
| Protección contra sobrecarga de las entradas de tensión; máx. ±30 V DC | |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | para aplicaciones SAFE AI con funcionamiento continuo exento de mantenimiento |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,2 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 130 mA (hasta HW 04) |
| máx. 60 mA (a partir de HW 05) | |
| típ. 105 mA (hasta HW 04) | |
| típ. 45 mA (a partir de HW 05) | |
| Potenciales: Alimentación de módulos analógicos (UA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 55 mA (a partir de HW 05) |
| máx. 45 mA (hasta HW 04) | |
| típ. 43 mA (a partir de HW 05) | |
| típ. 35 mA (hasta HW 04) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (Ubus)/entradas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Entradas analógicas/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (De media anual) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación, de media anual <75 %) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación, de media anual <75 %) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 2702525 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 268.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 204 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Productos compatibles
-
AXL F BS F - Conector de bus 2688129
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X46)R - Rótulo insertable 0801604
-
SAFE AI - Bloque de función 2400057
Sus ventajas
8 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Elevada estabilidad a largo plazo de las entradas de medición
Placa de características guardada
Procesamiento de valores analógicos seguro con SAFE AI y otros componentes
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520