En todos los lugares en los que tienen que procesarse valores analógicos relacionados con la seguridad, el paquete de soluciones Safe AI de Phoenix Contact es la solución adecuada. Con este procesamiento de valores analógicos con certificación TÜV y basado en software no necesitará módulos de E/S relacionados con la seguridad. De este modo, ahorrará costes y será muy flexible.
Componentes del paquete de soluciones Safe AI:
- un primer asesoramiento telefónico sobre la aplicación para los componentes de software y hardware necesarios
- una clave de licencia para el uso de la biblioteca de bloques funcionales ANALOGINPUT_SF
- la puesta a disposición de una documentación para el usuario detallada
- asesoramiento del Competence Center Safety en forma de conferencia web
SAFE AI
-
Bloque de función
2400057
Biblioteca de bloques funcionales para el registro de valores analógicos relacionados con la seguridad con módulos de E/S estándar. ¡Póngase en contacto con nuestra línea directa sobre seguridad (+49 52 81-9 46 27 77) antes de solicitar el artículo SAFE AI!
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Lectura de valores normalizados 4 ... 20 mA principalmente admisible mediante sistema de sensores estándar
Procesamiento relacionado con la seguridad de señales de entrada analógicas sin módulos de E/S relacionados con la seguridad
Por cada estación pueden procesarse como máx. siete canales de entrada analógicos de dos canales relacionados con la seguridad
Posibilidad de uso hasta PL e, SIL 3