VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Módulo de base
2907210
Elemento de base VIP I/O-Marshalling de 8 canales para uso universal. Todas las conexiones como tecnología de conexión por tornillo. Con el conector COMBICON, compatible con la serie Honeywell C300 RUSIO. Rotulación para los canales 25-32 y pintura.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soportes modulares |
| Familia de productos | VIP I/O-Marshalling |
| Número de canales | 8 |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC (Bornes P2 y de campo) |
| 230 V AC (Bornes P2 y de campo) | |
| 30 V DC (Bornes P1) | |
| 30 V (Conectores X30 y X31) | |
| Corriente máx. admisible | 15 A (Bornas P1- o P2-) |
| Corriente suma máx. admisible | 15 A (por módulo) |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 3 A (Señal de campo) |
| 1 A (Contactos de mando) |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 9 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 30 V (por canal) |
| Corriente de entrada Ii | 1 A (por canal) |
| Inductancia Li | 0 mH |
| Capacidad Ci | 0 µF |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 118,1 mm |
| Altura | 102,7 mm |
| Profundidad | 72,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificado | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Marcado | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Marcado | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Marcado | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Marcado | ANSI/IEC 60529 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Discrecionalmente sobre carril de 35 mm según EN 60715 |
| Código de artículo | 2907210 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK115A |
| GTIN | 4055626239521 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 449.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 449.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Juego de conectores 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Juego de conectores 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Borne de paso 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Módulo de entrada / salida 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Módulo de entrada / salida 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Módulo de relés 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Módulo de relés 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Módulo de relés 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Módulo de relés 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Módulo de relés 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Amplificador separador de alimentación/entrada 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Borne pasamuros 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Módulo de entrada / salida 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Módulo de entrada / salida 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertidor 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Bloque de monitorización 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relés de acoplamiento 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Cable de interfaz 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Cable de interfaz 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Cable de interfaz 2908413
Sus ventajas
Superficie de fijación integrada para la utilización y sujeción de accesorios de entrada/salida
Conexiones de campo mediante bornes de tornillo
Recubrimiento conforme de la placa de circuito impreso
Dos opciones aisladas para el bus de alimentación
Canales para marcado de accesorios
Pie para carril integrado
Robusto pie metálico para carril para un montaje y desmontaje sencillo sobre el carril
Cuatro conexiones por canal (A, B, C, D) y varias opciones de apantallamiento
Bornes para cableado discreto o conexión de cable
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520