UM1U-TM (6X10) GN
-
Marcador para bornes
0833049
Marcadores para rotular bornes de las empresas Weidmüller, Conta Clip y Klemsan, 20 unidades, pie desplazado, no rotulados, rotulables con THERMOMARK CARD y BLUEMARK, color: verde
Detalles de producto
Tipo de producto | Klemmenmarker |
Paso | 6 mm |
Anchura | 5,55 mm |
Altura | 9,99 mm |
Profundidad | 3,08 mm |
Paso | 6 mm |
Longitud | 10 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | verde (RAL 6021) |
Material | PC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | encajar |
Código de artículo | 0833049 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG211C |
GTIN | 4046356984911 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.04 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.04 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085267
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
TMP-UM-MAG4 - Almacén 0831203
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Almacén 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520