PML-T109 (26X280)R - Marcador de tuberías
1014245

Marcador de tuberías, Rollo, marrón/negro, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: preimpreso, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 26 mm, anchura del campo de texto: 280 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de tuberías para adherir, sin rotula
Adecuadas para uso interior y exterior
Identificación de tuberías según la norma DIN 2403
Combinado con las placas de materiales peligrosos PML-GHS es posible una identificación según el reglamento de materiales peligrosos (GefStoffV)
Gran fuerza adhesiva
Puntas de flecha de perforación fina posibilitan una separación sencilla de las puntas innecesarias
Elevada resistencia a las temperaturas
Grupo 9 (líquidos no inflamables)