PML-T106 (52X560)R - Marcador de tuberías
1014240

Marcador de tuberías, Rollo, naranja, preimpreso, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 250

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de tuberías para adherir, sin rotula
Adecuadas para uso interior y exterior
Identificación de tuberías según la norma DIN 2403
Combinado con las placas de materiales peligrosos PML-GHS es posible una identificación según el reglamento de materiales peligrosos (GefStoffV)
Gran fuerza adhesiva
Puntas de flecha de perforación fina posibilitan una separación sencilla de las puntas innecesarias
Elevada resistencia a las temperaturas
Grupo 6 (ácidos)
Portarrollos externo, para THERMOMARK ROLL, para diámetro exterior de rollo de hasta 500 mm