WMTW (10X4)R - Marcador de cables
0831000

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 7 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 3000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 10 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de conductores de introducción con ayuda de engarzado y de entrada para casquillos de denominación
Los rótulos sirven para realizar inscripciones en los casquillos de denominación del sistema PATG/PATO ....
Montaje sencillo mediante ayuda de engarzado y entrada que se puede separar fácilmente a través de una perforación tras la introducción del marcador
Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad en el casquillo de denominación