WMT 5,5 (15X8)R
-
Marcador de cables
0817248
Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 4 ... 5,5 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 4000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El conductor se inserta a través de las dos perforaciones del marcador. Para ello, el marcador se alinea con el conductor
La geometría especial de los orificios para los diferentes diámetros de conductor garantiza una alta sujeción axial
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores WMT ... de forma personalizada