El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

WML HF 5(25X10)R YE - Etiqueta de envoltura de cables
0830815

Etiqueta de envoltura de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 5,1 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 5,1 mm, Número de índices individuales: 3000, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 25,4 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Para aplicaciones en interiores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
Posicionamiento de las etiquetas definido de forma fija gracias al sistema adhesivo
Gran rango de diámetros con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario de control
La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar, p. ej., por canales para cables
Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables
Sin halógenos