HC-A 10-ESTC
-
Inserto de contactos
1676996
Inserto de machos HEAVYCON, serie A10, 10 polos, conexión engastada
Detalles de producto
| Generalidades | para conductores flexibles con y sin puntera |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Para carcasa HEAVYCON, del mod. D15 |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Serie | HC-A |
| Construcción | D15 |
| Número de polos | 10 |
| Cara de enchufe | 10+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 10 |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 23 mm |
| Altura | 33 mm |
| Longitud | 56,5 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 49,5 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 16 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
| Par de apriete | 0,7 Nm ... 1 Nm (Conexión PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código de artículo | 1676996 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7ABB |
| GTIN | 4017918129613 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 39.96 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36.35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contacto crimpado 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contacto crimpado 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contacto crimpado 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contacto crimpado 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contacto crimpado 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contacto crimpado 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contacto crimpado 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contacto crimpado 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contacto crimpado 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contacto crimpado 1273568
-
HC-A 10-EBUC - Inserto de contactos 1676983
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear 1072067
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520