FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1539368

Switch gestionado apto para seguridad con doce puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación de 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
NAT, cortafuegos stateful y VPN IPSec