Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 0,75 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Adaptador
Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 1,5 mm
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,7 mm
Placa de sujeción de vacío, incluye estera de goma, superficie de sujeción: 500 x 500 x 28 mm, color: plateado
Buril, para husillo para grabado CMS-GRAVUR KGS 1, metal duro, anchura de corte: 1,0 mm
Unidad de aspiración para los sistemas de gravado ENGRAVING UNIT y P1 ENGRAVING UNIT
Almacenes de plástico para CMS-P1-Plotter. Para la recepción de 2 esteras Murrplastik, KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Surtido de fresas, compuesto cada uno por 2 CMS-GTM 0,4 hasta CMS-GTM 3,0
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.