TC MGUARD RS4000 3G VPN - Router
2903440

Security Appliance, WAN e interfaz de radiotelefonía móvil. Ranura para tarjetas SD. 10 túneles VPN, cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente Integrity Monitoring CIFS. Managed Switch de 4 puertos. 2 ranuras para tarjetas SIM. Receptor GPS.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Interfaz de radiotelefonía móvil con redundancia del proveedor
Interruptor de 4 puertos integrado
Máxima seguridad con el protocolo IPsec en la capa 3
Gestión basada en web, SNMP
Memoria de configuración intercambiable
Interfaz RS-232 con función de servidor COM para la integración de dispositivos en serie
Enrutamiento flexible
Hasta 10 túneles VPN paralelos (opcionalmente hasta 250 con licencia adicional)
De acuerdo con certificados actuales como x509.v3
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
Margen de temperatura ampliado