La caja de E/S Axioline E-Safe IP67 es la nueva ampliación del sistema Axioline E.
Con la caja de E/S puede procesar entradas y salidas seguras fuera del armario de control y transmitir el sistema de control PROFIsafe superpuesto.
Para ello, el protocolo de seguridad se transfiere a la red estándar a través de un maestro IO-Link de Phoenix Contact y es procesado por el control de seguridad.
Mediante el AXL E ADDRESSPLUG (100053) disponible como accesorio puede direccionar los equipos fácilmente.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Módulo de seguridad
1185380
Módulo de seguridad Axioline E, 4 entradas digitales seguras con una ocupación de 2 canales, 8 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal, 4 salidas digitales seguras con conmutación +/-, interfaz IO-Link, índice de protección IP65/IP67, para sistemas PROFIsafe
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705Functional Safety
ID de homologación: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
ID de homologación: 968/INS 799.01/25Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Minimización del esfuerzo de instalación mediante montaje sin armario de control
Salidas seguras con hasta 2 A
Elevada duración y disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto
Conexión de sensores y actuadores seguros directamente en el nivel de campo
Solo tiene que direccionarse el equipo mediante adress plug