Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. El maestro IO-Link permite el funcionamiento de hasta cuatro dispositivos IO-Link. De modo alternativo, se puede conectar un sensor o actuador estándar digital a cada puerto.
AXL SE IOL4
-
Módulo de comunicación
1088132
Axioline Smart Elements, Maestro IO-Link, puertos IO-Link Class A: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Canal de datos de proceso | 512 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 64 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 64 Byte |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Puertos IO-Link en el modo operativo Entrada digital (DI) |
| Número de entradas | máx. 4 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corriente nominal de entrada | típ. 2,5 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 500 mA (de L+/L-) |
| Tiempo de filtro de entrada | 1 µs |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Modelo de puerto | Class A |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Puertos IO-Link en el modo operativo Salida digital (DO) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | máx. 4 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal por canal | 200 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,85 W |
| Alimentación: IO-Link | |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | 500 mA (en L+/L-) |
| 200 mA (en C/Q) | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga para L+; limitado electrónicamente a 0,6 A |
| Protección contra cortocircuito para L+; mediante desconexión tras 55 ms | |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) incl. suministro del puerto IO-Link | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 2030 mA (Consumo interno de energía + plena carga de 4 puertos IO-Link (4 x 500 mA)) |
| típ. 2020 mA | |
| Absorción de corriente | min. 18 mA (sin periferia conectada) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Código de artículo | 1088132 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRIB53 |
| GTIN | 4055626887470 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 37 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1c4625cc-d29e-4bde-923d-a438bb2d8b3d |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
-
IOL-CONF - Software de configuración y diagnóstico 1083065
Sus ventajas
Conexión de cuatro dispositivos IO-Link
Alternativa: conexión de un sensor digital o actuador por puerto
Conexión de los dispositivos IO-Link con tecnología de 3 conductores
Conexión de los sensores en técnica de 3 conductor
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Almacenamiento de datos de parámetros en el maestro
Especificación IO-Link V1.1.2
Comportamiento de valor sustitutivo de las entradas y salidas parametrizable en cada puerto
Compatible con IOL-CONF
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520