Distribuidores y fusibles para instalaciones FV
Realice de forma eficiente, segura y fiable el cableado de sus instalaciones fotovoltaicas desde el módulo hasta el inversor con los distribuidores y cabezas portafusible DC de la serie SUNCLIX. Los productos certificados de diferentes modelos acortan el tiempo de instalación y tienen un efecto positivo en el rendimiento del sistema. Nuestros accesorios le permiten cumplir los requisitos según la normativa para llevar a cabo una instalación rápida y segura.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Sus ventajas
- Conexión de conductores rápida y sencilla y alta flexibilidad in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
- Cableado sencillo: confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
- Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV y UL
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales