VAL-US-277/40/3+0-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1199369

Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 277/480 V AC, 4-wire.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
Descargador de varios canales modelo 2
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables