VAL-US-240/40/3+0-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910366

Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 240/480 V AC de fase partida o 240/415 V AC trifásica (conexión en estrella), 4 hilos.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Descargador de varios canales modelo 2
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables