VAL-US-48/40/1+1V-FM
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2910344
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 2 canales con contacto de indicación remota, para 48 V DC, 2 hilos más tierra.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación NEMA |
Familia de productos | VALVETRAB US |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35,6 mm |
Altura | 96,8 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 2 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | 1L-N & N-GND |
Tensión nominal UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Tensión constante máxima UC | 100 V DC |
75 V AC | |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,45 mA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 5 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 0,55 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
UL Tipo | Tipo 4 |
Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
Sobrecorriente momentánea máxima por fase | 40 kA |
Pistas de protección | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
Tensión nominal | 60 V DC |
Sistema de distribución de energía | DC |
Tipo SPD | 4CA |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 30 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2910344 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL132U |
GTIN | 4055626444864 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 214.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 190 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Puente para cableado 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2910333
Sus ventajas
Módulos de protección de 1 canal, montable sobre carriles
Dispositivo de desconexión en cada conector
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Compuesto por conector y elemento de base
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Elemento de base con/sin indicación remota libre de potencial
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520