VAL-MS 400/3+0/VF-FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2910476
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 3 canales, para montaje sobre NS 35/7,5, con contacto de indicación remota (FM) como conmutador, tensión de 400 V AC
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Prueba de ráfaga hasta 4 kV aprobada según DIN EN 61000-4-4. |
Contra impulsos repetitivos hasta 1,5 kV aislante. | |
Solo para su utilización en sistemas informáticos entre L-PE, si los cuerpos de los equipos eléctricos de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformación (puesta a tierra común de la estación de transformación alta tensión y de los cuerpos de la instalación de consumición baja tensión. RE = RA según CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442 figura 44D / ejemplo a). | |
Con una altura de uso > 2000 m (amsl) debe mantenerse una distancia lateral a las partes activas y puestas a tierra de 2 mm. |
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC (Altitud ≤ 2000 m amsl) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitud > 2000 m s. n. m.) | |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Pistas de protección | L-PE |
L-L | |
Dirección de actuación | 3L-PEN |
Tensión nominal UN | 400 V AC (IT) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 440 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-L) | ≤ 4 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 3,5 kV |
Tensión residual Ures (L-L) | ≤ 4 kV (en In) |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (en In) |
Tiempo de reacción tA (L-L) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 100 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2910476 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1321 |
Página del catálogo | Página 64 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626459172 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 418.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 393.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 4.948 kg CO2e |
Productos compatibles
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS 400 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2816399
-
F-MS 1100 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2909844
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Adecuado para su uso en sistemas con monitorización del aislamiento gracias a la combinación a prueba de corriente de fuga del varistor y del descargador de gas
Posibilidad de uso en aplicaciones con una alta resistencia al aislamiento, p. ej. en la tecnología de ferrocarriles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520