MACX MCR-RTD-I-SP - Convertidor de temperatura
1050201

Convertidor de temperatura, transforma señales de termorresistencias y resistencias en señales de 0/4-20 mA analógicas. De libre programación, conexión push-in, nivel de integridad de seguridad, separación galvánica de 3 vías, configuración estándar.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Programación durante el servicio, con circuito de medición conectado y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Separación galvánica de 3 vías
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA