Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Convertidor Bluetooth
2313795
Convertidor Bluetooth, transmisión inalámbrica: cable RS-232/422/485-2, montaje sobre carril EN, conexión MCX para antena externa, diagnóstico de recorrido integrado: gráfico de barras, homologación UL-HazLoc
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTTF | 2115 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 850 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 346 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1153 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 262 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±20 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Número de salidas | 2 |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | DCE (Data Communication Equipment) |
| Longitud de transmisión | ≤ 15 m |
| Formato de fichero/codificación | Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff, hardware handshake RTS/CTS, 3964 R compatible |
| Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 390 Ω (configurable) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Datos: Interfaz RS-485, según EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión serie | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 390 Ω (configurable) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formato de fichero/codificación | Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter |
| Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno |
| Datos: USB 2.0 | |
| Tipo de conexión | Mini-USB B, hembra |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Procedimiento de transmisión | 1,6 kHz (FHSS) |
| Distancia entre canales | 1 MHz |
| Potencia de emisión mínima | 0 dBm |
| Potencia de emisión máxima | 14 dBm (Fuera de Europa, ajustable a través de software) |
| 10 dBm (Europa, ajustable mediante software) | |
| 10 dBm (Ajustes originales de fábrica, ajustable) | |
| Sensibilidad de receptor mínima | -91 dBm |
| Antena | Externa |
| Tipo de conexión | Hembra MCX |
| Maestro/Esclavo Bluetooth Multidrop | 1/7 |
| Compatibilidad con países | Suiza |
| Turquía (El dispositivo solo puede operarse con antenas de Phoenix Contact según las disposiciones del diario oficial "Short Range Radio Devices (SRD) Regulations" n.º 26464 del 16.03.2007.) | |
| EEUU | |
| Bielorrusia (fuera de edificios, la potencia máxima de emisión es de 25 mW (14 dBm)) | |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normas/especificaciones | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313795 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 196.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
SUBCON 9/F-SH - Conector de bus D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Línea 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Cable de antena 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Cable de antena 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cable de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cable de antena 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adaptador 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
Sus ventajas
Homologación UL HazLoc
Transceptor para alcances de hasta 150 m
Uso para interfaces RS-232/422/485 de 2 hilos hasta 187,5 kbits/s
Punto a punto
Instalación conexiones por radio paralelas con cableado transversal 24 V DC y RS-485
Coexistencia con otros sistemas de radio por proceso salto frecuencia adaptativo (AFH)
Configuración in situ vía interfaz USB sin fuente alimentación separada
Multipunto con hasta siete esclavos
Diagnóstico conexiones por radio con gráfico de barras integrado y 2 salidas digitales
Transmisión de datos segura y no manipulada gracias a protección por contraseña, encriptado y emparejamiento fijo y no visible
Uso universal gracias a potencia de emisión ajustable (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520