RAD-CAB-EF142-5M - Cable de antena
2884525

Cable de antena, diámetro exterior: 5 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 2,8/4,9/7,8 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x SMA (macho), longitud de cable: 5 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sin halógenos
Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
Ignífugo
Resistente a los rayos ultravioleta
Resistente a aceite
Para exteriores