ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido
2903908

Controlador de arranque híbrido para invertir motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 0,6 A de corriente de salida, con tensión de control de 24 V DC, desconexión por sobrecarga ajustable y conexión push-in.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste