BRIDGE-PT 3
-
Puente
2904491
Puente de inserción en bucle trifásico para 3 módulos de la familia CONTACTRON con conexión push-in y ancho de carcasa de 22,5 mm, cable de conexión: 3 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Ahorro de cable significativo
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A