El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RFC 460R PN 3TX - Sistema de control
2700784

Controlador remoto de campo de alta disponibilidad con función de redundancia , 3x 10/100 Ethernet, controlador PROFINET, grado de protección IP20, memoria de parametrización enchufable

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El RFC 460R PN 3TX convence gracias a:
Sencilla puesta en marcha y config. autom. de todas las funciones redundantes mediante la tecnología AutoSync
Proceso transf. sin interrupciones si un sist. de mando falla o se sustituye
Integración óptima del aparato gracias a estándares PROFINET, redundancia para red de seguridad futura Ethernet
Pantalla de alta definición p. representación en texto legible de mensajes de estado y error
Visualización sin interrupción, mediante el servidor de redundancia OPC
Hasta 80 km distancia entre sistemas de mando con fibra óptica, optimización de costes con módulos SFP enchufables