CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares
1149872

Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, Apantallado, número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Ola, IP20, tipo de embalaje: Tray

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso