SACC-MSB-5SC SH SCO
-
Conector
1432680
Conector, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: B, Conexión por resorte, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética