SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
-
Conector
1411906
Conector, 8-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 3 mm ... 5,5 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Número de polos | 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Salida de cables | recta |
| Prensaestopas Pg | M16 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud | 62 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 3 mm ... 5,5 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 20 mm |
| Material junta | FKM |
| Material cuerpo de agarre | Acero inoxidable 1.4404 |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable 1.4404 |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conexión | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (sin puntera) |
| 0,14 mm² ... 0,34 mm² (con puntera) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (rígido) | |
| Sección de conexión AWG | 24 ... 20 (sin puntera) |
| 26 ... 22 (con puntera) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 5 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,2 Nm (Bornes de tornillo) | |
| 0,3 Nm ... 0,4 Nm (Tuerca de apriete con carcasa aérea con diámetro exterior de cable de 3 mm ... 4 mm 4 mm) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Tuerca de apriete con carcasa aérea con diámetro exterior de cable de 4 mm ... 8 mm 8 mm) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Longitud pelado de conductores individuales | 5 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1411906 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF2CBA |
| GTIN | 4046356945394 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59.71 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59.71 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0a5eb5d2-dd73-4003-a2ce-a3719ab1564e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520