SACC-M12MS-4QO-0,5-CM VA
-
Conector
1426360
Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 4 mm ... 7 mm
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Longitud | 60 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 16 mm |
Ancho entre caras-Contratuerca | 15 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4 mm ... 7 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material cuerpo de agarre | PA-GF |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Acero inoxidable 1.4404 |
Aislamiento de los conductores | PVC / PE / PP / goma |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por desplaz. de aislamiento |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (flexible) |
Sección de conexión AWG | 26 ... 20 (flexible) |
Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
4 Nm (Tuerca de apriete) | |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C (en la confección) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1426360 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF2CCA |
GTIN | 4055626459370 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 3.534 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520